Publikovat produkty
WallStoris Towel hook wide
WallStoris Towel hook wide
    hansgrohe

    WallStoris Towel hook wide

    WallStoris Towel hook wide
    Specifikace
    • Surfaces: - 27914670 Matt Black - 27914700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to hang towels, face cloth, sponges, clothes • dishwasher safe, easy to clean • packaging unit: 2 pieces
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27914XXX
    • Skupina výrobkůHooks
    • Skupina produktůWallStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)39
    • Šířka (mm)18
    • Hloubka (mm)32
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010552
    • Název ETIMTowel hook
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings