Publikovat produkty
WallStoris Toilet brush holder
WallStoris Toilet brush holder
    hansgrohe

    WallStoris Toilet brush holder

    WallStoris Toilet brush holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 27927670 Matt Black - 27927700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • material recess: matt plastic • with removable insert • concealed fastening • removable container and easy to clean • container is dishwasher safe • including toilet brush • brush head black • application - glue or drill • including gluing set • ergonomic handle
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27927XXX
    • Skupina výrobkůToilet brush holders
    • Skupina produktůWallStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)341
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)112
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)673
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings