Publikovat produkty
Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal
Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal

    hansgrohe Shower holder Porter Reno universal
    Specifikace
    • Surfaces: - 27992000 Chrome Specification: • shower holder can be removed • adjustable in 2 positions • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: plastic
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27992000
    • Skupina výrobkůShower support
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)105
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010132
    • Název ETIMHand shower holder
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures