Publikovat produkty
28020XXX sBox vrchní sada oválná
28020XXX sBox vrchní sada oválná
    hansgrohe

    28020XXX sBox vrchní sada oválná

    sBox vrchní sada oválná
    Specifikace
    • Surfaces: - 28020000 chrom - 28020140 kartáčovaný bronz - 28020340 kartáčovaný černý chrom - 28020670 matná černá - 28020700 matná bílá - 28020990 leštěný vzhled zlata Specification: • obsahuje: sBox s hadicí, sprchová hadice, rozeta • vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl • 1 spotřebič • průtok při 0,3 MPa: 9,5 l/min • šířka okraje vany min.100 mm • tloušťka: 0 - 30 mm • rozměr přívodů: DN15 • maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m • v případě servisu lze odkrýt • s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28020XXX
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Skupina produktůsBox
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)553
    • Šířka (mm)214
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures