Publikovat produkty
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
Specifikace
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota28276003
  • Skupina výrobkůShower hoses
  • Skupina produktůhansgrohe
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)23
  • Šířka (mm)23
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011535
  • Název ETIMShower hose
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie