Publikovat produkty
Crometta 85 Overhead shower 1jet Green 6 l/min
Crometta 85 Overhead shower 1jet Green 6 l/min
    hansgrohe

    Crometta 85 Overhead shower 1jet Green 6 l/min

    Crometta 85 Overhead shower 1jet Green 6 l/min
    Specifikace
    • Surfaces: - 28423000 Chrome Specification: • shower head size: 85 mm • spray type: normal spray • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 5,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28423000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůCrometta 85
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)87
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)230
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers