Publikovat produkty
Raindance Rainfall Overhead shower 180 2jet
Raindance Rainfall Overhead shower 180 2jet
    hansgrohe

    Raindance Rainfall Overhead shower 180 2jet

    Raindance Rainfall Overhead shower 180 2jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 28433000 Chrome - 28433400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 180 mm • spray type: RainAir, wide flood jet • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 24 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • the 2 spray zones must be controlled via 2 valves or a diverter valve with 2 outlets • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28433000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRaindance Rainfall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1085
    • Šířka (mm)84
    • Hloubka (mm)277
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers