Publikovat produkty
Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart 9 l/min

    Raindance Select S Hand shower 150 3jet EcoSmart
    Specifikace
    • Surfaces: - 28588000 Chrome - 28588400 White/Chrome Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, CaresseAir, Mix • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 8,8 l/min • minimum flow pressure: 2,4 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • hand shower can be used with sliders that are infinitely adjustable in the incline. The hand shower should not be used for sliders with two predefined positions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28588400
    • Skupina výrobkůHand showers
    • Skupina produktůRaindance Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)236
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)360
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers