Publikovat produkty
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
    hansgrohe

    28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart

    Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
    Specifikace
    • Surfaces: - 28738000 Chrome - 28738670 Matt Black Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28738XXX
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůActivera Q
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)295
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures