Publikovat produkty
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 90 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 90 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 90 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 90 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 28744000 Chrome - 28744140 Brushed Bronze - 28744340 Brushed Black Chrome - 28744670 Matt Black - 28744700 Matt White - 28744990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower hose, shower bar • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient spray selection via Select button • with non-return valve • pivot connector prevents hose from tangling • wall mounting: screw fastening • height-adjustable slider with locking push-button slider • pipe length: 959 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile pipe: round • drilling distance 915 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28744XXX
    • Skupina výrobkůWall bar sets
    • Skupina produktůRainfinity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)959
    • Šířka (mm)130
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures