Publikovat produkty
28883USA Wall outlet E with non-return valve
28883USA Wall outlet E with non-return valve
28883USA Wall outlet E with non-return valve
    hansgrohe

    28883USA Wall outlet E with non-return valve

    Wall outlet E with non-return valve

    Specifikace
    • Surfaces:

      - 28883001 Chrome

      - 28883141 Brushed Bronze

      - 28883251 Brushed Gold Optic

      - 28883341 Brushed Black Chrome

      - 28883671 Matt Black

      - 28883701 Matt White

      - 28883821 Brushed Nickel

      - 28883831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28883USA
    • Skupina výrobkůShower support
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)65
    • Hloubka (palce)40
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)0.88
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010132
    • Název ETIMHand shower holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers