Publikovat produkty
29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm
29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29238XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ with Porter S shower holder and shower hose 125 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 29238000 Chrome - 29238140 Brushed Bronze - 29238340 Brushed Black Chrome - 29238670 Matt Black - 29238700 Matt White - 29238990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bidette hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29238XXX
    • Skupina výrobkůPorter sets
    • Skupina produktůBidette
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)167
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.29
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010888
    • Název ETIMBidet mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets