Publikovat produkty
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 31075001 Chrome - 31075005 Chrome - 31075621 Oil Rubbed Bronze - 31075821 Brushed Nickel - 31075825 Brushed Nickel - 31075831 Polished Nickel - 31075921 Rubbed Bronze - 31075925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 100 • projection: 114 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31075001
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůMetris Classic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)185
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)164
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures