Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set 31083007

Číslo položky: 31083007
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Metris
Skupina produktu: Basin mixers
Šířka (mm): 168
Výška (mm): 118
Hloubka (mm): 237
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Metris 3-hole basin mixer 100 with pop-up waste set


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 3.15

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Popis: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Colour chrome
Connection Size 28 ; 32 mm
Connection Type G1/2
Height 70 ; 128 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 10/8/2017 12:00:00 AM
Description Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31083007
Model Reference 31083007
Name Metris 3-hole basin mixer with pop-up waste set 31083007
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®