Publikovat produkty
Focus Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
Focus Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V
    hansgrohe

    Focus Electronic basin mixer with temperature control mains connection 230 V

    Focus Electronic basin mixer 130 with temperature control mains connection 230 V
    Specifikace
    • Surfaces: - 31173000 Chrome Specification: • ComfortZone 130 • projection 127 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature limitation adjustable • temperature adjustable via mixer lever on the side • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • 230 V / 50 Hz mains connection • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31173000
    • Skupina výrobkůElectronic mixers
    • Skupina produktůFocus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)63
    • Hloubka (mm)164
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010340
    • Název ETIMElectronic tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets