Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Číslo položky: 31471000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: Metris
Skupina produktu: Bath mixers
Šířka (mm): 124
Výška (mm): 974
Hloubka (mm): 300
Datum publikování: 2019-03-26
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 9.16

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Popis: Bath taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Chrome

BIMobject®