Publikovat produkty
Metris Single lever bath mixer for exposed installation
Metris Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Metris Single lever bath mixer for exposed installation

    Metris Single lever bath mixer for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 31480000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 181 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31480000
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůMetris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)184
    • Šířka (mm)218
    • Hloubka (mm)192
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets