Publikovat produkty
Talis E² Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Talis E² Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Talis E² Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

    Talis E² Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 31612001 Chrome - 31612821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, baseplate • ComfortZone 80 • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31612001
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTalis E²
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)156
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText