Publikovat produkty
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 31741180 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • minimum mounting depth: 55 mm • maximum mounting depth: 83 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31741180
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Skupina produktůHansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures