Publikovat produkty
Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray
Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 240 with pull-out spray

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 240, pull-out spray, 2jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 31815000 Chrome - 31815670 Matt Black - 31815800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 240 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31815000
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůFocus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)406
    • Šířka (mm)122
    • Hloubka (mm)261
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets