Publikovat produkty
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 280, 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 31817000 Chrome - 31817670 Matt Black - 31817800 Stainless Steel Finish Specification: • handle can be positioned on the right or left • ComfortZone 280 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31817800
    • Skupina výrobkůKitchen mixers
    • Skupina produktůFocus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)305
    • Šířka (mm)104
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011431
    • Název ETIMKitchen mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets