Publikovat produkty
Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland
Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland

    Focus Single lever basin mixer 70 with extra long handle without waste set Finland
    Specifikace
    • Surfaces: - 31908000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • spout height: 53 mm • larger print for greater clarity • with extra long barrier-free handle • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31908XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůFocus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)57
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets