Publikovat produkty
Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    hansgrohe

    Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates

    Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    Specifikace
    • Surfaces: - 31938000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 130 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: G ⅜ connections
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31938000
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůFocus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets