Publikovat produkty
Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
    Specifikace
    • Surfaces: - 31968000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31968000
    • Skupina výrobkůShower mixers
    • Skupina produktůFocus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets