Publikovat produkty
Talis Single lever basin mixer 80 with extra long handle and pop-up waste set
Talis Single lever basin mixer 80 with extra long handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Talis Single lever basin mixer 80 with extra long handle and pop-up waste set

    Talis Single lever basin mixer 80 with extra long handle and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 32035000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 80 • projection: 108 mm • larger print for greater clarity • with extra long barrier-free handle • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota32035000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůTalis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)194
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)205
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures