Publikovat produkty
Metropol Single lever basin mixer 230 with lever handle and push-open waste set
Metropol Single lever basin mixer 230 with lever handle and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 230 with lever handle and push-open waste set

    Metropol Single lever basin mixer 230 with lever handle and push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 32511000 Chrome - 32511140 Brushed Bronze - 32511340 Brushed Black Chrome - 32511670 Matt Black - 32511700 Matt White - 32511990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 165 mm • spout height: 226 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota32511000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůMetropol
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)286
    • Šířka (mm)94
    • Hloubka (mm)195
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets