Publikovat produkty
Metropol Bath spout
Metropol Bath spout
    hansgrohe

    Metropol Bath spout

    Metropol Bath spout
    Specifikace
    • Surfaces: - 32542000 Chrome Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • projection 167.5 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • spray type: normal spray
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota32542000
    • Skupina výrobkůBath fillers
    • Skupina produktůMetropol
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)68
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets