Publikovat produkty
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    Logis Towel hook
    Specifikace
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota40511000
    • Skupina výrobkůHooks
    • Skupina produktůLogis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)18
    • Šířka (mm)18
    • Hloubka (mm)42
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)129
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010552
    • Název ETIMTowel hook
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings