Publikovat produkty
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Logis Towel holder twin-handle
    Specifikace
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota40512XXX
    • Skupina výrobkůTowel holder
    • Skupina produktůLogis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)62
    • Hloubka (mm)445
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings