Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
hansgrohe/products/849c0950-a607-4dd8-9a42-793f2f4a362c
Domov
Kategorie
Instalace
Instalace
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
Není k dispozici v Spojené státy
hansgrohe
Sledovat
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
hansgrohe POE BWF 21-S backwash filter
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Surfaces: - 40909007 n.a. Specification: • suitable for horizontal and vertical installation • mesh size/filter membrane size: 40 μm • connection dimension: DN20 • flow rate (at 0.05 MPa): 2.3 m³/h • point of entry
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
40909007
Skupina výrobků
Filtration
Skupina produktů
hansgrohe
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-11-23
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40909007
Související
Související
Navrženo v
Německo
Vyrobeno v
Německo
Čistá hmotnost (kg)
0.8
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Instalace - Instalace
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Název UNSPSC
Plumbing fixtures
Kód UNSPSC
3018
Kód CSI MasterFormat 2014
12 58 00
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Furniture
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Asie
Čína
Podobné produkty
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
Stáhnout
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
Stáhnout
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
Stáhnout
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
Stáhnout
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for free mounting
Stáhnout
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 120 cm cuttable for wall mounting
Stáhnout