Publikovat produkty
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    hansgrohe

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter

    hansgrohe POE BWF 82-S25 backwash filter
    Specifikace
    • Surfaces: - 40922007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN25 • flow rate (at 1.1 bar): 3.6 m³/h • point of entry
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota40922007
    • Skupina výrobkůFiltration
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína