Publikovat produkty
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Specifikace
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41710000
    • Skupina výrobkůSoap dishes /-basket
    • Skupina produktůLogis Universal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)62
    • Šířka (mm)226
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)441
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010557
    • Název ETIMSoap holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Popis Uniclass 2015Soap dishes
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 11
    • Název OmniClassHand Soap Holders
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings