Publikovat produkty
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Specifikace
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41761CHN
    • Skupina výrobkůAddStoris
    • Skupina produktůSoap dishes /-basket
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-11-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)17
    • Šířka (mm)302
    • Hloubka (mm)154
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010557
    • Název ETIMSoap holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Popis Uniclass 2015Soap dishes
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 11
    • Název OmniClassHand Soap Holders

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína