Publikovat produkty
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Specifikace
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41761XXX
    • Skupina výrobkůAddStoris
    • Skupina produktůSoap dishes /-basket
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-11-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)17
    • Šířka (mm)302
    • Hloubka (mm)154
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010557
    • Název ETIMSoap holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Popis Uniclass 2015Soap dishes
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 11
    • Název OmniClassHand Soap Holders