Publikovat produkty
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Specifikace
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41764CHN
    • Skupina výrobkůGrab bars
    • Skupina produktůAddStoris S
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-11-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)340
    • Hloubka (mm)74
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.91
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína