Publikovat produkty
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
AddStoris Roll holder with shelf
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with shelf

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(11 recenze)
    AddStoris Toilet paper holder with shelf
    Specifikace
    • Surfaces: - 41772820 Brushed Nickel - 41772000 Chrome - 41772140 Brushed Bronze - 41772340 Brushed Black Chrome - 41772670 Matt Black - 41772700 Matt White - 41772990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41772XXX
    • Skupina výrobkůRoll holders
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)77
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)605.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu