Publikovat produkty
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(17 recenze)
    AddStoris Pedal Bin
    Specifikace
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41775XXX
    • Skupina výrobkůGarbage bucket
    • Skupina produktůAddStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)208
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07
    • Popis Uniclass 2015Bins and buckets
    • Kód CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Číslo OmniClass23-21 17 11
    • Název OmniClassInterior Waste Bins
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings