Publikovat produkty
Sink combi 370/370
Sink combi 370/370
    hansgrohe

    Sink combi 370/370

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(8 recenze)
    C71 C71-F765-10 Sink combi 370/370 Select
    Specifikace
    • Surfaces: - 43203000 Chrome - 43203800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, manual waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 840 x 480 mm • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • ComfortZone 200 • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43203000
    • Skupina výrobkůSink combinations (bundle)
    • Skupina produktůC71
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)865
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty