Publikovat produkty
Sink combi 180/450
Sink combi 180/450
    hansgrohe

    Sink combi 180/450

    C51 C51-F635-09 Sink combi 180/450 Select
    Specifikace
    • Surfaces: - 43220000 Chrome Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, manual waste and overflow set • material sink: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 750 x 490 mm • cabinet size: 80 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the main bowl • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • ComfortZone 200 • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43220000
    • Skupina výrobkůSink combinations (bundle)
    • Skupina produktůC51
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)205
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)24.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures