Publikovat produkty
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    S71 S711-F450 Built-in sink 450
    Specifikace
    • Surfaces: - 43301800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 530 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43301800
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůS71
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures