Publikovat produkty
Built-in sink 450 with drainboard
Built-in sink 450 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 450 with drainboard

    S51 S514-F450 Built-in sink 450 with drainboard left
    Specifikace
    • Surfaces: - 43314170 Graphiteblack - 43314290 Stonegrey - 43314380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 1030 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • orientation: bowl right • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • for installation in worktops from 20 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43314290
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůS51
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)205
    • Šířka (mm)1050
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)13.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures