Publikovat produkty
Under-mount sink 180/450
Under-mount sink 180/450
    hansgrohe

    Under-mount sink 180/450

    S71 S719-U655 Under-mount sink 180/450
    Specifikace
    • Surfaces: - 43429800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 653 x 398 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount, flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • depth half sink: 135 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43429800
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůS71
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)705
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures