Publikovat produkty
Under-mount sink 450
Under-mount sink 450
    hansgrohe

    Under-mount sink 450

    S51 S510-U450 Under-mount sink 450
    Specifikace
    • Surfaces: - 43431170 Graphiteblack - 43431290 Stonegrey - 43431380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 448 x 398 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43431290
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůS51
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)205
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011315
    • Název ETIMKitchen sink
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures