Číslo položky: | 43435807 |
---|---|
Výrobce: | hansgrohe |
Kategorie produktu: | S71 |
Skupina produktu: | Sinks |
Datum publikování: | 2018-01-15 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4059625079300 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/hansgrohe/product/43435807
Materiál hlavní: | |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 10.11 |
BIMobject kategorie: | Kuchyně - Dřezy |
---|---|
IFC klasifikace: | Flow Terminal |
UNSPSC název: | Sinks |
UNSPSC kód: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7232 |
Uniclass 1.4 Popis: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Popis: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Popis: | Kitchen sinks |
NBS Reference Kód: | 31-79 |
NBS Reference Popis: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
Číslo OmniClass: | 23-31 13 00 |
Název OmniClass: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®