Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660 43921000

Číslo položky: 43921000
Výrobce: hansgrohe
Kategorie produktu: hansgrohe
Skupina produktu: Waste systems sink
Šířka (mm): 324
Výška (mm): 262
Hloubka (mm): 532
Datum publikování: 2019-03-20
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
hansgrohe D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Materiál hlavní: Other
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 0.7

BIMobject kategorie: Instalace - Ventily
IFC klasifikace: Valve
UNSPSC název: Valve parts or accessories
UNSPSC kód: 40141616
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Popis: Valves
Uniclass 2.0 Kód: PR-94-93
Uniclass 2.0 Popis: Valve Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54
Uniclass 2015 Popis: Valve products
NBS Reference Kód: 94-93
NBS Reference Popis: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Číslo OmniClass: 23-27 31 00
Název OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Název Hodnota
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®