Publikovat produkty
Manual waste and overflow set for single bowl granite
hansgrohe

Manual waste and overflow set for single bowl granite

hansgrohe D16-10 Manual waste and overflow set for single bowl granite
Specifikace
  • Surfaces: - 43927000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, screen basket, trap • drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota43927000
  • Skupina výrobkůWaste systems sink
  • Skupina produktůhansgrohe
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)700
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyň
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCValve parts or accessories
  • Kód UNSPSC40141616
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
  • Popis Uniclass 2015Valve products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Název CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Podobné produkty