Publikovat produkty
50001XXX hansgrohe Odtoková souprava neuzavíratelná, pro umyvadla
50001XXX hansgrohe Odtoková souprava neuzavíratelná, pro umyvadla
    hansgrohe

    50001XXX hansgrohe Odtoková souprava neuzavíratelná, pro umyvadla

    hansgrohe Odtoková souprava neuzavíratelná, pro umyvadla
    Specifikace
    • Surfaces: - 50001000 chrom - 50001020 polished chrome - 50001130 leštěný bronz - 50001140 kartáčovaný bronz - 50001250 vzhled kartáčovaného zlata - 50001260 kartáčovaný chrom - 50001300 leštěná rudozlatá - 50001310 kartáčovaná rudozlatá - 50001330 leštěný černý chrom - 50001340 kartáčovaný černý chrom - 50001420 platinová - 50001430 červená - 50001450 bílá - 50001460 bílá - 50001480 žlutá - 50001610 černá - 50001650 aranja - 50001670 matná černá - 50001700 matná bílá - 50001800 vzhled nerezové oceli - 50001810 satinox - 50001820 kartáčovaný nikl - 50001830 leštěný nikl - 50001840 mosaz - 50001880 matný chrom - 50001930 leštěná mosaz - 50001950 brushed brass - 50001990 leštěný vzhled zlata Specification: • neuzavíratelný ventil • pro umyvadla bez přepadu • mosaz • materiál zátky odtoku nerezová ocel • rozměr přívodů G 1¼
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota50001XXX
    • Skupina výrobkůWaste systems washbasin
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)195
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures