Publikovat produkty
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions

    RainDrain Rock Finish set shower drain 600 cut on size and tileable
    Specifikace
    • Surfaces: - 56029000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 600 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56029000
    • Skupina výrobkůShower drains
    • Skupina produktůRainDrain Rock
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7
    • Šířka (mm)58
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures