Publikovat produkty
RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover
RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 100/100 tileable rear cover
    Specifikace
    • Surfaces: - 56130801 Brushed Stainless Steel - 56130671 Matt Black Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56130USA
    • Skupina výrobkůShower drains
    • Skupina produktůRainDrain Brilliance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké