Publikovat produkty
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation

    RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 56190800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, Siphons • sealing membrane in 1300 x 1500 mm for complete sealing of the whole wet area • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set • drainage capacity flat installation: 30 l/min • drainage capacity standard installation: 41 l/min • where to use: new construction, renovation • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • type of odour seal: fluid • Basic set height: 30 mm, 50 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • choice of two different siphons • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota56190XXX
    • Skupina výrobkůShower drains
    • Skupina produktůRainDrain Allround
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)69
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011720
    • Název ETIMShower drain
    • Název UNSPSCPlumbing adapters
    • Kód UNSPSC40141719
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Číslo OmniClass23-31 17 29
    • Název OmniClassShower Drains
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures